(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ระบบ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต สูงที่ไม่เหมือนใครและ เซนเซอร์ IS ช่วยให้สามารถกู้คืนความร้อนได้ดี
·สถานีบัดกรีที่เข้ากันได้กับสารตะกั่วที่ออกแบบโดยคำนึงถึงต้นทุนการทำงานที่ดีขึ้น
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | AC90-120V 50/60 Hz | การใช้พลังงาน | สูงสุด 20 / 105W | ควบคุมอุณหภูมิ | 250 ถึง 500 ° c |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ อุณหภูมิ | ±2 ° C เมื่อไม่มี โหลดไฟฟ้า | สเปค เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน เซรามิก | จอแสดงผลดิจิตอล | ที่มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSL-610 ในชุด สถานีบัดกรีดิจิตอล ฟังก์ชั่น สูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง