(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ 600 V, 150 A
รหัสสินค้า |
---|
OTB-489S-2P |
OTB-489S-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.63 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 564.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M8 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 150 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 27 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40°C ถึง + 90°C |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | PBT | มาตรฐาน | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง