1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค - ซีรีส์ PCI

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค - ซีรีส์ PCI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,419.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ PCI รองรับการใช้งาน กับซีเควนเซอร์หลักของ Mitsubishi และ Omron (สำหรับ 5 V DC ถึง 24 V)
·ดีไซน์เพรียวบางพร้อมความกว้างของตัวเครื่องหลักเพียง 40 มม.สำหรับใช้กับราง DIN กว้าง 35 มม.

รหัสสินค้า
PCIV-1H20-L2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,419.30

฿ 1,305.45

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สปริง จำนวนขั้ว(ขั้ว) 20
วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron มาตรฐาน ตัวแทน TUV แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 54.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 98 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 61.5 ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) Hirose Electric
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ ขั้วขั้ว / บาร์เปลือย สายไฟ(ม.) NA สเปค ร่วมกัน:เครื่องวัดระดับน้ำ กลาง:+ / เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง:-

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCIV-1H20-L2 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค - ซีรีส์ PCI