1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตรีเลย์สำหรับพื้นผิวแบบ P6B, P6C, P6D

ซ็อกเก็ตรีเลย์สำหรับพื้นผิวแบบ P6B, P6C, P6D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตรีเลย์ สำหรับ P6B, P6C, P6D
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ (OMRON) ซีรี่ย์ G3S / G3SD / G6B / G6BU/G6BK / G6B-2/G6C และG6D
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 4 และ 6
● รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งกับแผ่นวงจร
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
P6B-04P FOR G6BSALE
P6B-26P
P6D-04PSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีย์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( Omron)

฿ 70.00

฿ 50.00

RELAYSOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4G3S / G3SD / G6B / G6BU

฿ 120.00

RELAY SOCKET 1 ชิ้น 50 วัน 6G6BK / G6B-2

฿ 110.00

฿ 77.50

RELAYSOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4G6D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ แผ่นวงจร ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 โครงสร้างการป้องกันนิ้ว ×