(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็กและบางสำหรับ Programmable Controller การใช้งานกับเอาท์พุตควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งแบบหนาแน่นสูงได้ด้วยการลดพื้นที่พื้นผิวประมาณ 45%
· 6.5 (W) × 17.5 (L) × 12.5 มม. (H)
· รองรับการสลับ 5 A (250 V AC, 30 V DC) แม้จะมีขนาดเล็ก
· มีความทนทานสูง และสามารถทำการสลับ 300,000 ครั้งได้ที่ 2 A (250 V AC, 30 V DC)
[การใช้งาน]
· สำหรับการสลับโหลด 3 A ขึ้นไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ FA อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
ลักษณะภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G6D
การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
---|---|---|
1a | รุ่น G6D-1A-ASI | 5 DC |
12 DC | ||
24 DC | ||
รุ่น G6D-1A-ASI-AP | 24 DC |
ขนาดภายนอกของรุ่น G6D-1A-ASI(-AP)
รหัสสินค้า |
---|
G6D-1A-ASI-AP DC24 |
G6D-1A-ASI DC5 |
G6D-1A-ASI DC12 |
G6D-1A-ASI DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 ฿ 138.76 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | กระบวนการชุบผิว: ชุบผิวเงิน | ||
฿ 165.00 ฿ 122.50 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | - | ||
฿ 165.00 ฿ 122.50 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | ||
฿ 165.00 ฿ 103.34 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 5 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 12.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 18.5 |
การจัดหมวดหมู่ | รุ่นมาตรฐาน | กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | NA |
โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง