1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลรีเลย์ชนิดแนวตั้งสำหรับเอาต์พุต 4 จุด ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัดพื้นที่ด้วยขนาด 28 (W) × 90 (H) × 45 (D) มม. ง่ายต่อการเชื่อมต่อสายด้วยขั้วอินพุต/เอาต์พุตแยกจากกัน
· มีตัวเลือกรุ่นที่มีรีเลย์ G6D และรุ่นที่มีพาวเวอร์รีเลย์ MOS FET แบบ ไม่สัมผัส G3DZ
· มีไฟ LED แสดงสถานะและไดโอดในตัวสำหรับดูดซับไฟกระชากจากขดลวด
· ซ็อกเก็ตพิเศษสำหรับเปลี่ยนรีเลย์ได้สะดวก
··สำหรับติดตั้งด้วยราง DIN และสกรู พร้อมเครื่องมือช่วยถอดรีเลย์
[การใช้งาน]
· เพื่อลดพื้นที่สำหรับรีเลย์ และสำหรับการเปลี่ยนหน้าสัมผัสรีเลย์แต่ละตัว
· สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรีเลย์บ่อยครั้ง

สเปคเทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G6D-4B / G3DZ-4B

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งานของ G6D-4B / G3DZ-4B

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพโครงร่างขนาดของ G6D-4B / G3DZ-4B
หน่วย: มม.

  • *1. เทอร์มินอลอินพุตจะมีสภาพขั้ว กรุณาใช้ความระมัดระวังในการเชื่อมต่อ
  • *2. รุ่น G6D-4B/ รุ่น G3DZ-4B จะไม่มีขั้วเอาท์พุต
เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรูติดตั้ง
หน่วย: มม.

เทอร์มินอลรีเลย์ G6D-4B / G3DZ-4B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เลย์เอาต์/แผนผังภายในของเทอร์มินอล
หน่วย: มม.

 

ตารางสเปค G6D-4B / G3DZ-4B

หมวดหมู่การกำหนดหน้าสัมผัสรูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
รีเลย์เอาท์พุต1 a × 4รุ่น G6D-4B12 DC
DC 24
พาวเวอร์ MOSFET
รีเลย์เอาท์พุต
รุ่น G3DZ-4BDC 24

ชุดคอยล์ปฏิบัติงานสำหรับสเปคแบบมีรีเลย์

พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทานคอยล์
(Ω)
แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
(V)
แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
(V)
การใช้พลังงาน
(mW)
DC1218.7720สูงสุด 70%*ต่ำสุด 10%130%ประมาณ 200
2410.52,880

* 75% หรือต่ำกว่าถ้าติดตั้งแบบกลับหัว
หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความต้านทานขดลวดและกระแสเป็นค่าที่วัดขณะขดลวดมีอุณหภูมิ 23°C และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10%.
หมายเหตุ 2: ข้อมูลประสิทธิภาพของคุณลักษณะในการทำงานวัดที่ขดลวดอุณหภูมิ + 23 °C
หมายเหตุ 3 แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้หมายถึงค่าสูงสุดในช่วงที่แตกต่างกันของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ไม่มีค่าเผื่ออย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ 4. พิกัดกระแสไฟฟ้ารวมกระแสไฟฟ้าสำหรับ LED เทอร์มินอลด้วย

สวิตช์ (ต่อรุ่น G6D รีเลย์)

โหลดโหลดความต้านทาน (cosφ = 1)
พิกัดโหลด250 V AC 3 A, 30 V DC 3 A
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน3 A
ค่าแรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด250 V AC, 30 V DC
ค่ากระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด3 A
ค่าขนาดการปลดสับสูงสุด750 V A, 90 W

สเปครีเลย์ พาวเวอร์ MOSFET (ต่อ รุ่น G3DZ รีเลย์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย MOSFET)

พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานระดับแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายอินพุตอิมพีแดนซ์พิกัดกระแสไฟฟ้า
DC129.6 ถึง 14.4 V DCสูงสุด 9.6 V DCต่ำสุด 1 V DC2 kΩ± 20%8.0 mA ±20%
2419.2 ถึง 28.8 V DCสูงสุด 19.2 V DC4 kΩ± 20%8.2 mA ±20%

หมายเหตุ ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงกระแสไฟฟ้าใน LED เทอร์มินอล

ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

รหัสสินค้า
G3DZ-4B DC24SALE
G6D-4B DC12SALE
G6D-4B DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 3,208.00

฿ 2,746.05

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เอาท์พุตรีเลย์พาวเวอร์ MOS FET100µ ถึง 0.3DC24

฿ 1,777.00

฿ 1,518.98

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน รีเลย์เอาท์พุต3DC12

฿ 1,777.00

฿ 1,332.57

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รีเลย์เอาท์พุต3DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู โครงสร้างการติดตั้ง การติดตั้งแบบสกรู / รางปีกนก DIN rail ร่วมกัน มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 94
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 28 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 45 มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA