(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลิตสเตตรีเลย์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปที่หลากหลายสำหรับใช้กับโหลดที่มีค่า 5 ถึง 90 A
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กด้วยการรวมเข้ากับอุปกรณ์ มีระยะพิทช์ติดตั้งสม่ำเสมอ
· วาริสเตอร์แบบฝังช่วยดูดซับเซิร์จภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยกเว้น G3NA-D210B)
· ไฟแสดงสถานะการทำงานช่วยให้ตรวจสอบการทำงานได้
· มีฝาครอบป้องกันเพื่อความปลอดภัย
· ผ่านการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศและ UL CSA สำหรับรุ่นมาตรฐาน
· สินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN (ผ่านการรับรองจาก TÜV) มีจำหน่ายในซีรีส์เช่นกัน (รุ่น -UTU) (ยกเว้นรุ่น G3NA-410B, รุ่น G3NA-420B และ รุ่น G3NA-440B (-2))
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดฮีตเตอร์เฟสเดียวและอุปกรณ์เฟสเดียวอื่น ๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์ G3NA
วิธีการแยก | ฟังก์ชัน Zero Cross | ไฟบอกสถานะการทำงาน | ใช้งานได้ (พิกัด) โหลดเอาท์พุต *1 | อินพุต พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|
โฟโต้ไตรแอค | Y | Y | 5 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-205B DC5-24 |
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 120 V AC | รุ่น G3NA-205B AC100-120 | |||
200 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-205B AC200-240 | ||||
โฟโต้ไตรแอค | 10 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-210B DC5-24 | ||
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 120 V AC | รุ่น G3NA-210B AC100-120 | |||
200 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-210B AC200-240 | ||||
โฟโต้ไตรแอค | 20 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-220B DC5-24 | ||
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 120 V AC | รุ่น G3NA-220B AC100-120 | |||
200 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-220B AC200-240 | ||||
โฟโต้ไตรแอค | 40 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-240B DC5-24 | ||
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 120 V AC | รุ่น G3NA-240B AC100-120 | |||
200 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-240B AC200-240 | ||||
โฟโต้ไตรแอค | 75 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-275B-UTU-2 DC5-24 | ||
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 240 V AC | ||||
โฟโต้ไตรแอค | 90 A 24 ถึง 240 V AC *2 | 5 ถึง 24 V DC | |||
โฟโตคัปปลิ้ง | 100 ถึง 240 V AC | ||||
10 A 200 ถึง 480 V AC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-410B DC5-24 | |||
100 ถึง 240 V AC | |||||
20 A 200 ถึง 480 V AC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-420B DC5-24 | |||
100 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-420B AC100-240 | ||||
40 A 200 ถึง 480 V AC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-440B-2 DC5-24 | |||
100 ถึง 240 V AC | |||||
75 A 200 ถึง 480 V AC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-475B-UTU-2 DC5-24 | |||
100 ถึง 240 V AC | |||||
90 A 200 ถึง 480 V AC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 | |||
100 ถึง 240 V AC | |||||
— | 10 A 5 ถึง 200 V DC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3NA-D210B DC5-24 | ||
100 ถึง 240 V AC | รุ่น G3NA-D210B AC100-240 |
หมายเหตุ: รุ่นมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ในการสั่งซื้อรุ่นมาตรฐาน EN (ผ่านการรับรองจาก TÜV) สำหรับรุ่น G3NA-205BN/210B/220B/240B/D210B ให้เพิ่ม "- UTU" ลงในหมายเลขรุ่น
*1. ค่าโหลดที่ใช้งานได้ คือ ค่าเมื่อใช้จาระบีซิลิโคนกับฮีตซิงค์ตามที่ระบุ ค่าโหลดที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม
*2. เวลาสูญเสียเพิ่มขึ้นภายใต้ 75 V AC ยืนยันการทำงานกับค่าโหลดจริง
ขนาดภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์ G3NA
ขนาดภายนอกของรุ่น G3NA-D210B, รุ่น G3NA-205B, รุ่น G3NA-210B และรุ่น G3NA-220B
ขนาดภายนอกของรุ่น G3NA-240B, รุ่น G3NA-275B-UTU-2, รุ่น G3NA-290B-UTU-2, รุ่น G3NA-440B-2, รุ่น G3NA-475B-UTU-2, และ รุ่น G3NA-490B-UTU-2
ขนาดภายนอกของรุ่น G3NA-410B และ รุ่น G3NA-420B
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วิธี ฉนวนกันความร้อน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า (A)/(V) | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 ฿ 646.09 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / CSA | 27 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC100 ถึง 120 | 5/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 1,077.00 ฿ 922.99 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / CSA | 27 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC200 ถึง 240 | 5/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 807.00 ฿ 544.97 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UL / TUV / CSA | 27 | โฟโต้ไตรแอค | DC5 ถึง 24 | 5/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 1,093.00 ฿ 678.86 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / TUV / CSA | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC 100–240 | 10/AC 24 ถึง 240 | 200 | 10 | ||
฿ 958.00 ฿ 611.20 | RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | UL / TUV / CSA | 27 | โฟโต้ไตรแอค | DC5 ถึง 24 | 10/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 1,643.00 ฿ 986.62 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UL / TUV / CSA | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC 100–240 | 20/AC 24 ถึง 240 | 200 | 20 | ||
฿ 1,093.00 ฿ 606.62 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / TUV / CSA | 27 | โฟโต้ไตรแอค | DC5 ถึง 24 | 20/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 1,337.00 ฿ 802.07 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,945.00 ฿ 1,746.39 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / TUV / CSA | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC 100–240 | 40/AC 24 ถึง 240 | 200 | 40 | ||
฿ 2,953.00 ฿ 2,523.93 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 30 | โฟโต้ไตรแอค | DC5 ถึง 24 | 75/AC 24 ถึง 240 | - | - | ||
฿ 2,226.00 ฿ 1,896.11 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | DC5 ถึง 24 | 10/AC 200 ถึง 480 | - | - | ||
฿ 2,943.00 ฿ 1,685.46 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | UL / CSA | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | AC 100–240 | 20/AC 200 ถึง 480 | - | - | ||
฿ 4,829.00 ฿ 3,127.26 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 30 | โฟโต้คัปปลิ้ง | DC5 ถึง 24 | 75/AC 200 ถึง 480 | - | - | ||
฿ 1,770.00 ฿ 1,517.07 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 58 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 43 | ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | มีจำหน่าย |
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย | บันทึก | วาริสเตอร์ติดตั้งในตัวช่วยให้ดูดซับไฟกระชากภายนอกได้ดีขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง