(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· G3F Series ในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ประเภท -VD) และ คุณสมบัติ โปรไฟล์ เช่นเดียวกับพาวเวอร์รีเลย์ MY
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, EN (การรับรอง VED) (ประเภท -VD)
· ประเภทช่องเสียบ ขนาดเดียวกับพาวเวอร์รีเลย์ MY (ชนิด 2 ขั้ว)
· มีไฟแสดงสถานะการทำงานสำหรับยืนยันอินพุต (ชนิด N)
รูปลักษณ์ภายนอกของโซลิดสเตตรีเลย์ G3F / G3FD
วิธีการแยก | ศูนย์ Cross ฟังก์ชั่น | การทำงาน ไฟบอกสถานะ | ใช้งานได้ (พิกัด) โหลดเอาท์พุต *1 | อินพุต พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|
โฟโตคัปปลิ้ง | Y | Y | 3 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3F-203SN DC5-24 |
5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3F-203SN-VD DC5-24 | ||||
2 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 100 ถึง 110 V AC | รุ่น G3F-202SN AC100/110 | |||
200/220 V AC | รุ่น G3F-202SN AC200 / 220 | ||||
โฟโต้ไตรแอค | N | 3 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 12 V DC | รุ่น G3F-203SLN DC12 | |
24 V DC | รุ่น G3F-203SLN DC24 | ||||
โฟโตคัปปลิ้ง | — | 3 A 4 ถึง 48 V DC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-X03SN DC5-24 | |
5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-X03SN-VD DC5-24 | ||||
2 A 5 ถึง 110 V DC | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-102SN DC5-24 | |||
5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-102SN-VD DC5-24 | ||||
100 ถึง 110 V AC | รุ่น G3FD-102SN AC100/110 | ||||
200/220 V AC | รุ่น G3FD-102SN AC200 / 220 | ||||
โฟโตคัปปลิ้ง | Y | N | 3 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3F-203S DC3-28 |
โฟโตคัปปลิ้ง | — | 3 A 4 ถึง 48 V DC *2 | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-X03S DC3-28 | |
2 A 5 ถึง 110 V DC | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3FD-102S DC3-28 |
*1. สินค้าติดฉลากระบุว่า 240 V AC
*1. สินค้าติดฉลากระบุว่า 48 V DC
ขนาดภายนอกของรุ่น G3F รุ่น G3F-VD รุ่น G3FD รุ่น G3FD-VD
รหัสสินค้า |
---|
G3F-202SN AC200/220 |
G3F-203SLN DC12 |
G3F-203SLN-VD DC24 |
G3F-203SN-VD DC5-24 |
G3FD-102S-VD DC4-24 |
G3FD-102SN DC5-24 |
G3FD-102SN-VD AC100/110 |
G3FD-102SN-VD DC5-24 |
G3FD-X03S DC3-28 |
G3FD-X03SN-VD DC5-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐานความปลอดภัย | วิธี ฉนวนกันความร้อน | ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า (A)/(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.00 ฿ 658.45 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โฟโต้คัปปลิ้ง | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | AC200/220 | 2/AC 100 ถึง 240 | ||
฿ 1,063.00 ฿ 898.98 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โฟโต้ไตรแอค | NA | มีจำหน่าย | DC12 | 3/AC 100 ถึง 240 | ||
฿ 1,453.00 ฿ 1,058.95 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,431.00 ฿ 848.73 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | UL / CSA | โฟโต้คัปปลิ้ง | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | DC5 ถึง 24 | 3/AC 100 ถึง 240 | ||
฿ 9,999.00 ฿ 8,570.14 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,317.00 ฿ 1,129.06 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | โฟโต้คัปปลิ้ง | NA | มีจำหน่าย | DC5 ถึง 24 | 2/DC 5 ถึง 110 | ||
฿ 1,784.00 ฿ 1,300.00 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,206.00 ฿ 1,021.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | UL / CSA | โฟโต้คัปปลิ้ง | NA | มีจำหน่าย | DC5 ถึง 24 | 2/DC 5 ถึง 110 | ||
฿ 1,217.00 ฿ 1,042.97 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โฟโต้คัปปลิ้ง | NA | NA | DC4 ถึง 24 | 3/DC 4 ถึง 48 | ||
฿ 1,431.00 ฿ 867.47 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | UL / CSA | โฟโต้คัปปลิ้ง | NA | มีจำหน่าย | DC5 ถึง 24 | 3/DC 4 ถึง 48 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง