• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

CanaFlex CD

CanaFlex CD

Manufactured from synthetic resin, Kanaflex CD is extremely lightweight and easy to transport. Good flexibility and difficult to break. Easy to implement by one-touch parts.

[Features]
· Extremely lightweight and easy to transport.
· Good flexibility and difficult to break.
· Reel length: 50 m (≥ ⌀ 28 mm = 30 m/reel).
· Excellent flame retardant performance.
· Easy to implement by one-touch parts.
· Smooth cable draw.
· Superior durability and corrosion resistance.
· Manufactured from synthetic resin — no bending (bend processing) is required.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
KFCD-14
KFCD-16
KFCD-22
KFCD-28
KFCD-36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Reference inner diameter
(mm)
8 Day(s) or more 19.014
4 Day(s) or more 21.016
5 Day(s) or more 27.522
5 Day(s) or more 34.028
4 Day(s) or more 42.036