(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดยบริษัท Fujikura Dia Cable EM-IE/F (สายเดี่ยว)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง JIS (แสดงเครื่องหมาย JIS)
· เนื่องจากฉนวนโพลีเอทิลีนที่ทนความร้อนมีความถ่วงจำเพาะต่ำ เมื่อเทียบกับความถ่วงจำเพาะของไวนิลทำให้สามารถคัดแยกได้ (ความถ่วงจำเพาะ: ประมาณ 1.4) การรีไซเคิลจึงเป็นเรื่องง่าย
· สีสันสวยงามและความทนต่อสภาพอากาศสูงกว่าไวนิล
· ความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับสายทั่วไป
· เพิ่มความจุกระแสไฟฟ้าประมาณ 22%
· ทนทานต่อความเย็น -50°C
· ไม่รองรับการใส่ EM IF/F ลงในท่อสายไฟและใช้เป็นวงจรพาวเวอร์ซัพพลายฉุกเฉินแทน HIV ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลทนไฟ (EM-FP)
รหัสสินค้า |
---|
EM-IE/F-1.6MM-アオ-300 |
EM-IE/F-1.6MM-アカ-300 |
EM-IE/F-1.6MM-クロ-300 |
EM-IE/F-1.6MM-シロ-300 |
EM-IE/F-1.6MM-ミドリ-300 |
EM-IE/F-2MM-アカ-300 |
EM-IE/F-2MM-クロ-300 |
EM-IE/F-2MM-シロ-300 |
EM-IE/F-2MM-ミドリ-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,633.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 6,633.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 | สีแดง | ||
฿ 6,633.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 | สีดำ | ||
฿ 6,633.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 | สีขาว | ||
฿ 6,633.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 | สีเขียว | ||
฿ 8,403.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.6 | 2 | สีแดง | ||
฿ 8,403.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.6 | 2 | สีดำ | ||
฿ 8,403.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.6 | 2 | สีขาว | ||
฿ 8,403.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.6 | 2 | สีเขียว |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 300 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนความเย็น | ขดลวด | NA |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส | อัตราอุณหภูมิ(°C) | 75 | มาตรฐาน | JIS C3612 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ทนไฟ มีสีสัน ทนสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง