(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดยบริษัท Fujikura Dia Cable EM-IE/F (สายมาตรฐาน)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง JIS (แสดงเครื่องหมาย JIS)
· เนื่องจากฉนวนโพลีเอทิลีนที่ทนความร้อนมีความถ่วงจำเพาะต่ำ เมื่อเทียบกับความถ่วงจำเพาะของไวนิลทำให้สามารถคัดแยกได้ (ความถ่วงจำเพาะ: ประมาณ 1.4) การรีไซเคิลจึงเป็นเรื่องง่าย
· สีสันสวยงามและความทนต่อสภาพอากาศสูงกว่าไวนิล
· ความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับสายทั่วไป
· เพิ่มความจุกระแสไฟฟ้าประมาณ 22%
· ทนทานต่อความเย็น -50°C
· ไม่รองรับการใส่ EM IF/F ลงในท่อสายไฟและใช้เป็นวงจรพาวเวอร์ซัพพลายฉุกเฉินแทน HIV ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลทนไฟ (EM-FP)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 802.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 5 | สีเหลือง | ||
฿ 1,483.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5.5 | 10 | 5 | สีเหลือง | ||
฿ 2,714.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 5.5 | 10 | 5 | สีเหลือง | ||
฿ 5,005.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 5.5 | 10 | 5 | สีเหลือง | ||
฿ 13,689.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 5.5 | 10 | 5 | สีเหลือง | ||
฿ 797.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 1,480.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5.5 | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 2,794.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 5.5 | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 5,085.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 5.5 | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 13,769.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 5.5 | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 797.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 5 | สีเขียว | ||
฿ 1,480.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5.5 | 10 | 5 | สีเขียว | ||
฿ 2,794.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 5.5 | 10 | 5 | สีเขียว | ||
฿ 5,085.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 5.5 | 10 | 5 | สีเขียว | ||
฿ 13,769.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 5.5 | 10 | 5 | สีเขียว | ||
฿ 1,055.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | 8 | 5.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,990.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 8 | 8 | 5.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 3,679.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 8 | 8 | 5.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 6,754.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 8 | 8 | 5.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 18,574.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 8 | 8 | 5.6 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,055.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | 8 | 5.6 | สีเหลือง | ||
฿ 1,990.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 8 | 8 | 5.6 | สีเหลือง | ||
฿ 3,679.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 8 | 8 | 5.6 | สีเหลือง | ||
฿ 6,754.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 8 | 8 | 5.6 | สีเหลือง | ||
฿ 18,574.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 8 | 8 | 5.6 | สีเหลือง | ||
฿ 1,082.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | 8 | 5.6 | สีดำ | ||
฿ 2,065.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 8 | 8 | 5.6 | สีดำ | ||
฿ 3,898.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 8 | 8 | 5.6 | สีดำ | ||
฿ 6,792.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 8 | 8 | 5.6 | สีดำ | ||
฿ 20,004.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 300 | 8 | 8 | 5.6 | สีดำ | ||
฿ 846.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 8 | 8 | 5.6 | สีขาว | ||
฿ 1,507.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 8 | 8 | 5.6 | สีขาว | ||
฿ 3,489.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 8 | 8 | 5.6 | สีขาว | ||
฿ 6,792.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 8 | 8 | 5.6 | สีขาว | ||
฿ 20,004.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 300 | 8 | 8 | 5.6 | สีขาว |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนความเย็น | ขดลวด | NA | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส |
อัตราอุณหภูมิ(°C) | 75 | มาตรฐาน | JIS C3612 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ทนไฟ มีสีสัน ทนสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง