1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, โพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น ซีรีส์ SPCM

กล่องพลาสติก, โพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น ซีรีส์ SPCM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 571.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· เกรดกันน้ำและกันฝุ่นคือ IP65
· คุณสามารถเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีทั้งหมด 21 ขนาด
· มีฝาครอบด้านบน 2 ชนิดให้เลือกใช้ได้แก่สีเทาขาวและสีใส
▪ สามารถเจาะเพื่อร้อยสายไฟได้ เนื่องจากสินค้ามาพร้อมกับช่องเจาะรูสำหรับ ขนาดสกรู M
· สามารถใช้ในการใช้งานต่าง ๆ หลายแบบ เช่น กล่องเทอร์มินัลรีเลย์ กล่องควบคุม กล่องสื่อสาร ฯลฯ
· การใส่สกรูลงในตัวยึดโคเวอร์สกรูโดยตรงทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวผนัง ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้ขายึดภายนอก

รหัสสินค้า
SPCM081306G
SPCM081306T
SPCM081313T
SPCM101006T
SPCM131306T
SPCM131308T
SPCM131806G
SPCM131806T
SPCM182508T
SPCM182510G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)
กลอนล็อค · บานพับ ยึด

฿ 594.57

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107560125สีขาวเทา×

฿ 594.57

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107560125ใส×

฿ 650.66

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075125125ใส

฿ 571.06

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010060100ใส×

฿ 642.22

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012560125ใส×

฿ 707.34

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012575125ใส

฿ 812.68

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012560175สีขาวเทา×

฿ 759.81

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012560175ใส×

฿ 1,709.61

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017575250ใส

฿ 1,892.68

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10175100250สีขาวเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต ระดับการป้องกัน (IP) IP65 ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีขาวเทา