(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•ชุดการใช้งานทั่วไปของเคส TB
รหัสสินค้า |
---|
TB-2-B |
TB-3-B |
TB-4-B |
TB-22-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | จำนวนรูยึด กระดาน | แผ่นวงจร สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 54 | 35 | 84 | 2 ในแนวทแยง | TB-18 | ||
฿ 199.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 70 | 40 | 107 | 4 ที่มุม | TB-19 | ||
฿ 275.62 ฿ 227.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 85 | 40 | 135 | 4 ที่มุม | TB-20 | ||
฿ 373.31 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 40 | 175 | 4 ที่มุม | - |
กำลังโหลด …
การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สี | สีดำ | รายละเอียด วัสดุ | โพลีสไตรีน (ตัวเครื่อง) / อะลูมิเนียม (เคสคอมพิวเตอร์) |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | สกรู 1 คลองเลื่อย | หัวหน้าการติดตั้ง กระดาน PC ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | φ7 / φ2.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง