(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

VCTF Series (Part Numbers)

VCTF Series

Mainly for wiring of indoor electric equipment up to 300 V. 12 cores or less: color-coded, 13 cores or more: insulator color and dot mark identification

[Features]
· Power supply circuit, internal wiring, and lead wire for small electronic devices.

PDF

Japanese Only

Part Number
VCTF-0.3SQ-2-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Representative Standard Allowable Current
(A)
Conductor outer diameter
(mm)
Insulation body outer diameter
(mm)
2 Day(s) or more -30.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shield NA Sheath (outer coating) color Gray Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material Non-lead vinyl Insulation body materials Non-lead vinyl Insulation body color See the catalog
Rate temperature(°C) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part VCTF-0.3SQ-2-3 in the VCTF Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCTF-0.3SQ-2-3 ในชุด VCTF Series

Products like this...

Part Number
VCTF-0.3SQ-2-1
VCTF-0.3SQ-2-10
VCTF-0.3SQ-2-100
VCTF-0.3SQ-2-30
VCTF-0.3SQ-2-31
VCTF-0.3SQ-2-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Representative Standard Allowable Current
(A)
Conductor outer diameter
(mm)
Insulation body outer diameter
(mm)
2 Day(s) or more -10.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5
2 Day(s) or more -100.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5
2 Day(s) or more -1000.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5
2 Day(s) or more -300.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5
2 Day(s) or more -310.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5
2 Day(s) or more -320.32224.6[Other] Less than 100 V-60.71.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)