(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยการติดตั้งในแนวทแยงมุมบน พื้นผิว ด้านข้างจึงสามารถติดตั้ง เคเบิ้ลแกลนด์ ในรูปแบบที่หนาแน่นได้
[คุณสมบัติ]
·ตัวเลือกความหนาแน่นของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลมีให้เลือกมากมายเมื่อใช้ร่วมกับตัวเครื่องหลักและบูช
· สามารถขันสายไฟให้แน่นได้ด้วย ไขควง เพียงตัวเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถติดตั้งบน พื้นผิว ด้านข้างในรูปแบบที่หนาแน่น
รหัสสินค้า |
---|
NC-1 |
NC-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | รูติดตั้ง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 916.65 ฿ 482.71 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6.0~8.0/Φ8.0~10.0/Φ10.0~12.0mm | G(PF) 1/2" | พาแนล: φ 21.0, รูสกรู: G1/2 (PF1/2) | PC/PVC | ||
฿ 1,118.32 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ12.0~14.0/Φ14.0~17.0/Φ17.0~19.0mm | G(PF) 1" | พาแนล: φ 33.0, รูสกรู: G1 (PF1) | PVC |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | มาตรฐานตัวแทน | ROHS | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง