(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบดายแคสสำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ไม่มีเกลียว
· เชื่อมต่อกับ Plica Tube ด้วยเกลียว และเชื่อมต่อกับท่อเหล็กร้อยสายไฟด้วยสกรูขนาดเล็ก
· Plica Tube และคัปปลิ้ง มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N (JIS medium)
· Plica Tube และคัปปลิ้ง มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N สำหรับรหัสรุ่นสินค้า 10-30 (JIS medium) และ 1,000 N สำหรับรหัสรุ่นสินค้า 38 ขึ้นไป (JIS heavy)
คัปปลิ้งผสมแบบขันเกลียว
Drawing ของคัปปลิ้งผสมแบบขันเกลียว
รหัสสินค้า | ท่อร้อยสายไฟที่เชื่อมต่อได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของสายเคเบิลที่สอดได้ | ⌀D | L | น้ำหนัก (ก./ชิ้น) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plica Tube | ไม่มีเกลียว / ท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ | ||||||
VKC 15 | PZ | 15 | E19/C19 | 13 | 26.4 | 40.0 | 55 |
VKC 17 | 17 | E19/C19 | 15 | 27.5 | 39.8 | 40 | |
VKC 24 | 24 | E25/C25 | 21 | 34.9 | 44.0 | 60 | |
VKC 30 | 30 | E31/C31 | 28 | 40.1 | 46.0 | 80 | |
VKC 38 | 38 | E39/C39 | 34 | 48.8 | 54.3 | 135 | |
VKC 50 | 50 | E51/C51 | 47 | 61.2 | 54.3 | 185 | |
VKC 63 | 63 | E63/C63 | 59 | 76.2 | 55.6 | 252 | |
VKC 76 | 76 | E75/C75 | 71 | 90.1 | 58.6 | 315 |
เชื่อมต่อกับ Plica Tube ด้วยการขันเกลียว และเชื่อมต่อกับท่อเหล็กร้อยสายไฟเป็นด้วยสกรูทอร์กขนาดเล็ก
Plica Tube และคัปปลิ้ง มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N (JIS C8461-22 code 3 medium)
ท่อร้อยสายไฟและคัปปลิ้ง มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N สำหรับ #10 ถึง 30 (JIS C 8461-22, classification code คือ 3: medium) และ 1,000 N สำหรับ #38 ขึ้นไป (JIS C 8461-22, classification code คือ 4: heavy)
โปรดใช้ท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ไม่มีเกลียว
Classification code ตามมาตรฐาน JIS C 8461-1: X35521402310 (ยกเว้น PKI)
รหัสสินค้า |
---|
VKC15 |
VKC17 |
VKC24 |
VKC30 |
VKC38 |
VKC50 |
VKC63 |
VKC76 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ ขดลวด สายยาง | ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | วัสดุ หลัก | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.28 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PZ15 | E19/C19 | 13 | ไม่กันน้ำ | -45 ถึง 150 | ซิงค์อัลลอยหล่อฉีด (ZDC2) | ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | ||
฿ 61.75 ฿ 28.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ17 | E19/C19 | 15 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 152.95 ฿ 107.11 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ24 | E25/C25 | 21 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 192.55 ฿ 134.80 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ30 | E31/C31 | 28 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 124.99 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | PZ38 | E39/C39 | 34 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 160.02 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | PZ50 | E51/C51 | 47 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 276.67 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | PZ63 | E63/C63 | 59 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | |||
฿ 324.52 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | PZ76 | E75/C75 | 71 | กันน้ำ | -45 – 150 | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การมีเพศสัมพันธ์ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | มาตรฐาน | JIS C8350, PSE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง