1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อสำหรับชุดน็อกเอ้าท์ รุ่น E2【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อสำหรับชุดน็อกเอ้าท์ รุ่น E2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อกับหน่วยที่น็อกเอ้าท์ในแผงควบคุม สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์อื่น ๆ

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ คอนเนคเตอร์ สำหรับเชื่อมต่อกับชุดน็อกเอาต์ในแผงควบคุม สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์อื่น ๆ

รหัสสินค้า
E2BG0416
E2BG0616
E2BG0816
E2BG1016
E2BG1216
E2BG1516
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
หมายเลข บรรจุภัณฑ์ เฟรม มาตรฐาน

฿ 102.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น 19 วัน Φ2~4mm2 ถึง 44-

฿ 115.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น 14 วัน Φ3~6mm3–66-

฿ 1,361.31

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ4~8mm4–88UL, CSA

฿ 1,531.75

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ6~10mm6–1010UL, CSA

฿ 1,800.39

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ8~12mm8–1212UL, CSA

฿ 145.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ12~15mm12–1516UL, CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF) วัสดุ เรซิน
สี สีเทา ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ทนน้ำมัน / สารหน่วงไฟ มาตรฐานตัวแทน UL / CSA / ROHS
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู G(PF) 1/2" เส้นผ่าศูนย์กลางที่น่าพิศวง(มิลลิเมตร) 21.0
สี สีเทาอ่อน วัสดุ หลัก PA66 ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 90°C
คุณสมบัติ ทนต่อน้ำมัน, ทนต่อการสั่นสะเทือน (พร้อมอุปกรณ์ล็อค) ระดับการป้องกัน IP67 ความหน่วงไฟ UL94V2