• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Board-in Terminal (5298)

Board-in Terminal (5298)

[Features]
A Molex crimped terminal that inserts directly onto circuit boards.

Part Number

Configured Part Number is shown.

5298T

Part Number
5298T
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
2 Day(s) or more 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable pin/contact Male (plug) Application Cable Connection Wire connection method Crimp
Representative Standard UL / CSA Applicable size AWG 18–22 Terminal shape Chain

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5298T in the Board-in Terminal (5298) series.