1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อขนาดเล็ก 1625 ระยะพิทช์ 3.68 มม. 1561 / 1855【1-6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วต่อขนาดเล็ก 1625 ระยะพิทช์ 3.68 มม. 1561 / 1855
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสำหรับต่อสายไฟเข้ากับสายไฟของ Molex ที่มีระยะพิทช์ส่วนใหญ่ที่ 3.68 มม.
· มีสินค้าทั้งแบบแถวเดียว, สองแถว และประเภทติดตั้งแผงจำหน่าย (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 1625-NR)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
· ใช้กับ: 1625

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 5 A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของขั้วต่อมาตรฐาน .062 นิ้ว (1561/1855)

ขั้วต่อมาตรฐานขนาด .062 นิ้ว (1561/1855)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขรุ่นรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
39-00-02791561Tรูปทรงโซ่57275-400011-26-0072
(JM5867A)
11-26-7034
(J5800-002)
11-02-0001
(HT1807)
6000/1 Reel
39-00-03381855T10000/1 Reel
39-00-03311561TLรูปทรงดอกกุหลาบ11-26-0007
(JHTR1719C)
6000
39-00-03391855TL11-26-0009
(JHTR22262A/AWG#22-#26)
11-26-0025
(JHTR2262J/AWG#26-#28)
10000

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลจะค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
1561T
1561TL
1855T
1855TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดที่ใช้ได้ AWG รูปทรง เทอร์มินอล

฿ 8,041.30

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -18-24โซ่

฿ 297.15

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018-24เดี่ยว

฿ 2.86

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 10,000 ชิ้น 5 วัน -22-28โซ่

฿ 218.10

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022-28เดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 1625 วัสดุ ชุบผิวดีบุก (ส่วนที่เชื่อมต่อกัน)