(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับไฟเพาเวอร์ ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 1292-P / 1292-P1, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 1189)
ตัวเรือนซ็อกเก็ต, 9 วงจร, 3 แถว
ตัวเรือนปลั๊ก, 9 วงจร, 3 แถว
· ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 1292-P / 1292-P1, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 1189)
รหัสสินค้า | 1292-R | 1292-R1 | 1292-R2 | 1292P-1 |
---|---|---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 9 | |||
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ | |||
การติดไฟ? | 94 V-2 | |||
เพศ | ซ็อกเก็ต | ปลั๊ก | ||
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | |||
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | — | ไม่มี | — | |
วัสดุ - เรซ่น | ไนล่อน | |||
น้ำหนักสุทธิ | 4.518/g | 4.550/g | 4.103/g | 3.542/g |
จำนวนแถว | 3 | |||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | |||
ติดตั้งพาแนล | มี | |||
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 5.03 mm | |||
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ | 5.03 mm | |||
ซ้อนกันได้ | ไม่ | |||
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง + 105 ° C |
Drawing อ้างอิงของซีรีส์ 1292
รหัสสินค้า |
---|
1292-R |
1292-R1 |
1292-R2 |
1292P-1 |
1292R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ล็อค ผสมพันธุ์ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | บันทึก | การปรับ เทอร์มินอล | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.96 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 3 วัน | NA | มี | ความต้านทานการบิด: UL94V-2 / ซ็อกเก็ต | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2092, 3099 | ||
฿ 47.61 ฿ 16.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | NA | ความต้านทานการบิด: UL94V-2 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2092, 3099 | ||
฿ 41.75 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 3 วัน | NA | NA | ความต้านทานการบิด: UL94V-2 / ซ็อกเก็ต | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2091, 03-09-2092, 3099 | ||
฿ 52.19 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | NA | ความต้านทานการบิด: UL94V-2 / ปลั๊ก | 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273 | 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094 | |
฿ 53.72 ฿ 38.40 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มี | มี | ความต้านทานการบิด: UL94V-2 / ซ็อกเก็ต | 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2092, 3099 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การผสมผสานใช้ เกลียวนอก/ ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 9 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 11 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.03 | จำนวนคอลัมน์ | 3 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
สี | สีธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง