(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์ 0.093 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ระบบคอนเนคเตอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางพินขนาด 0.093 นิ้ว
· สามารถใช้ได้กับตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำหรือซ็อกเก็ต
· รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสด 14.0 A (9.0 A ที่ขนาดวงจรสูงสุด และที่ 17.0 A เมื่อใช้ขั้วต่อไฟความจุกระแสสูง / แรงต่ำ)
· ตัวเลือกต่อสายไฟกับสายไฟและสายไฟกับแผงวงจรได้สูงสุดถึง 15 ขั้ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ไมโครเวฟ เตาอบ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเมนบอร์ด
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 11 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.03 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
สี | สีธรรมชาติ | บันทึก | UL94V-2 | การปรับ เทอร์มินอล | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง