1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1396)

มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1396)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์ที่รองรับการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 14 A
[คุณสมบัติ]
· ระบบคอนเนคเตอร์มาตรฐานตามขนาดพิน ø0.093 นิ้ว
· ขั้วต่อใช้ได้กับตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำหรือซ็อกเก็ต
· ระยะพิตช์ 5.03 มม., จำนวนขั้วสูงสุด 3 ขั้ว, ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้ตั้งแต่ -40°C ถึง +105°C ล็อคส่วนคู่เชื่อมต่อ
· การออกแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับไฟเพาเวอร์แรงปานกลาง

รหัสสินค้า
1396-P
1396-P1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้งตู้ สี คู่ผสมพันธุ์

฿ 18.04

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มี-03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032

฿ 19.14

CONNECTORS 10 ชิ้น 3 วัน 10NAสีธรรมชาติ03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
จำนวนพิน 3 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 14
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 5.03 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
วัสดุ ไนล่อน 66 บันทึก UL94V-2 การปรับ เทอร์มินอล 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271