(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ Molex ที่มีระยะพิทช์ 5.0 มม. 6.30 มม. และ 6.70 มม. (ตัวเครื่อง ตัวเสื้อ รองรับการใช้งาน: 3191-NP)
สายนำไฟฟ้า ฟรี |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | หมายเลข รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | กลไก ลอก | คีมย้ำหัวสายไฟ ด้วยตนเอง | เครื่องมือช่วยถอด | เครื่องมือ แทรก | จำนวน มาตรฐาน ต่อแพ็คเกจ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุ หลัก | แม่พิมพ์ หางปลา แบบแยกส่วน | |||||||
39-00-0296 | 1190T | รูปทรง โซ่ | 57275-4000 | 11-26-0069 (JM5866A) | - | 11-26-0029 (J5800-003) | 11-02-0003 (HT1353) | 6000/1 รอกม้วนสายไฟ |
39-00-0300 | 1190 G | |||||||
39-00-0283 | 1380T | 8000/1 รอกม้วนสายไฟ | ||||||
39-00-0305 | 1380 G | |||||||
39-00-0323 | 1434T | รอกม้วนสายไฟ 10000/1 | ||||||
39-00-0325 | 1434 G | |||||||
39-00-0297 | 1190TL | รูปทรง ดอกกุหลาบ | - | - | 11-26-0006 (JHTR1031C) | 6000 | ||
39-00-0301 | 1190GL | |||||||
39-00-0302 | 1380TL | 8000 | ||||||
39-00-0306 | 1380GL | |||||||
39-00-0324 | 1434TL | 11-26-0008 (JHTR2262) | 10000 | |||||
39-00-0326 | 1434GL |
การใช้เครื่องมือจีบแบบแมนนวลนั้นแตกต่างจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่บ้าง
รหัสสินค้า |
---|
1380TL(バラ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7.24 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 18 ถึง 24 | รูปทรง เทอร์มินอล | เดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง