(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 3.96 มม. สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงขั้วต่อคล้ายกับ “กล่องสปริง”
· มีหน้าสัมผัสหลายส่วนเพื่อปกป้องส่วนเชื่อมต่อและป้องกันสายไฟเกี่ยวติดในระหว่างการปฏิบัติงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น เครื่องถ่ายสำเนา เครื่องแฟกส์ เครื่องออกกำลัง ตู้เกม และเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
5195-02 |
5195-03 |
5195-04 |
5195-05 |
5195-06 |
5195-07 |
5195-08 |
5195-09 |
5195-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.65 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 17.82 ฿ 6.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 18.58 ฿ 5.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 15.48 ฿ 4.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 39.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 40.02 ฿ 28.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 40.88 ฿ 5.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 41.74 ฿ 29.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 30.48 ฿ 29.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 7 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.96 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีธรรมชาติ | บันทึก | UL94V-2 |
การปรับ เทอร์มินอล | 5194, 5225 | คู่ผสมพันธุ์ | 5272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง