1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281
  • ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281
  • ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex มีโครงสร้างเชื่อมต่อซีรีส์ Spox ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร พร้อมขนาดระยะพิตช์ที่หลากหลายตั้งแต่ 2.50 ถึง 5.08 มม. (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5197)

ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง (5281)

ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281

รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 5281-02A

คุณสมบัติ

· กลุ่มผลิตภัณฑ์: หัวต่อแผงวงจร
· ซีรีส์: 5281
· การใช้งาน: ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 7A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
· เชื่อมต่อกับ: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ SPOX 5197

ขนาด

ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด B
25281-02A9.085.08
35281-03A14.1610.16
45281-04A19.2415.24
55281-05A24.3220.32
65281-06A29.4026.40
75281-07A34.4830.48
95281-09A44.6440.64

แผนภาพการเชื่อมต่อ

ระยะพิตช์ 5.08 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 5281

แผนภาพการเชื่อมต่อ

คู่เชื่อมต่อ
5281 · 5197 · 5194/5225
H = 19.2 mm
W = 11.8 mm
รหัสสินค้า
5281-02ASALE
5281-03ASALE
5281-04A
5281-05ASALE
5281-06ASALE
5281-07ASALE
5281-09ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 17.42

฿ 6.70

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 20.24

฿ 7.60

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 42.60

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 38.10

฿ 30.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

฿ 33.34

฿ 32.60

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 48.58

฿ 33.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7

฿ 60.75

฿ 36.50

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 7 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 5.08 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
การ การชุบผิว เทอร์มินอล ดีบุก สี สีธรรมชาติ คู่ผสมพันธุ์ 5197