1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ Mini-SPOX (TM) ระยะพิทช์ 2.5 มม. 5263

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

ขั้วต่อ Mini-SPOX (TM) ระยะพิทช์ 2.5 มม. 5263
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ Molex SPOX BMO เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับการต่อสายเคเบิลกับสายเคเบิล และต่อสายเคเบิลกับแผงวงจร พร้อมฟังก์ชันการปรับแนวเอง ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 3.0 A และระยะพิทช์ 2.54 มม. (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5264)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ขั้วต่อ PCB ระยะพิทช์ 2.00 มม. Micro-Latch (50212)

รูปภาพสินค้าอ้างอิง 

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ใช้กับ: ตัวเรือนเต้ารับ Mini-SPOX 5264

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 3A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของขั้วต่อ SPOX™ BMI (5263)

ขั้วต่อ SPOX BMI (5263)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขรุ่นรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน 
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
08-70-10395263PBTรูปทรงโซ่57275-400011-26-0117
(JM5996A)
12000/1 Reel
08-70-10405263PBTLรูปทรงดอกกุหลาบ11-26-0167
(JHTR5974)
12000

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
5263PBTL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7.74

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 5264 ขนาดที่ใช้ได้ AWG 22-28 รูปทรง เทอร์มินอล เดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5263PBTL ในชุด ขั้วต่อ Mini-SPOX (TM) ระยะพิทช์ 2.5 มม. 5263