(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ สายสัญญาณพร้อมหัว แถวเดียวชนิด มุม แบบตรง และด้านขวาสำหรับการ คอนเนคเตอร์ สายเข้ากับ แผ่นวงจร
· กลอนล็อค ล็อค กว้างพร้อมความเสถียรในการผสมพันธุ์และสามารถใช้การได้ดีชนิดตรง (ตัวเสื้อ: 35,507)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิงของ รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน 35362-0250
ประเภท | ส่วนหัว PCB |
---|---|
Series | 35362 |
การใช้งาน | สัญญาณ Wire-to-board |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส | 2.0 A |
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด | 125 V |
เพื่อนกับ | 35507 Sherlock Wire-to-Board ที่ ตัวเสื้อ |
ใช้กับ | 502128000 เทอร์มินอล |
รหัสรุ่น/ Part number | 35362-0250 | 35362-0350 | 35362-0450 | 35362-0550 | 35362-0650 | 35362-0750 | 35362-0850 | 35362-0950 | 35362-1050 | 35362 -1150 | 35362 -1250 | 35362-1350 | 35362-1450 | 35362-1550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakaway | ไม่ | |||||||||||||
วงจร (โหลด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
สี - เรซิ่น | ธรรมชาติ | |||||||||||||
ความทนทาน (รอบการผสมพันธุ์สูงสุด) | 30 | |||||||||||||
คู่แรก / พักสุดท้าย | ไม่ | |||||||||||||
ไวไฟ? | 94 V-0 | |||||||||||||
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ | |||||||||||||
ไกด์ การผสมพันธุ์ | ไม่ | |||||||||||||
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | ไม่มี | |||||||||||||
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี | |||||||||||||
ความสูงที่เหมาะสม | 8.50 มม | |||||||||||||
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ | ดีบุก | |||||||||||||
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิว | ดีบุก | |||||||||||||
วัสดุ - เรซิ่น | ไนล่อน | |||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.206 / ก | 0.247 / ก | 0.285 / ก | 0.339 / ก | 0.386 / ก | 0.433 / ก | 0.472 / ก | 0.553 / ก | 570.900 / มก | 633.400 / มก | 685.200 / มก | 0.766 / ก | 793.800 / มก | 0.846 / ก |
จำนวนแถว | 1 | |||||||||||||
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง | |||||||||||||
ความยาวหาง PC | 3.30 มม | |||||||||||||
PCB | ไม่ | |||||||||||||
การเก็บรักษา PCB | มี | |||||||||||||
ความหนาของ PCB - แนะนำ | 1.60 มม | |||||||||||||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | |||||||||||||
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 2.00 มม | |||||||||||||
พิทช์ - อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย | 2.00 มม | |||||||||||||
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี | |||||||||||||
โพลาไรซ์เป็น PCB | ไม่ | |||||||||||||
Shrouded | บางส่วน | |||||||||||||
วางซ้อนกันได้ | ไม่ | |||||||||||||
รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC) | ไม่ | |||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ถึง + 105 ° C | |||||||||||||
อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์ | รูทะลุ |
โครงร่างของหมายเลขชิ้นส่วน 35362-0250
รหัสสินค้า |
---|
35362-0250 |
35362-0450 |
35362-0550 |
35362-0650 |
35362-0750 |
35362-0850 |
35362-0950 |
35362-1050 |
35362-1250 |
35362-1350 |
35362-1450 |
35362-1550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.61 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 36.19 ฿ 27.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 41.17 ฿ 24.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 23.13 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | |
฿ 19.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 22.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | |
฿ 25.53 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 41.17 ฿ 24.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 30.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 33.15 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | |
฿ 26.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | ||
฿ 34.67 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50212-8000 |
คู่ผสมพันธุ์ | 35507 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง