(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน
· ชนิดมุม (2) (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51021)
รหัสสินค้า |
---|
53261-0271 |
53261-0371 |
53261-0571 |
53261-0671 |
53261-0771 |
53261-0871 |
53261-0971 |
53261-1071 |
53261-1471 |
53261-1571 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.88 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 26.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | ||
฿ 32.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | ||
฿ 34.78 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | ||
฿ 43.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | ||
฿ 18.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | ||
฿ 36.84 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 9 | ||
฿ 22.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ||
฿ 51.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14 | ||
฿ 39.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50079 | คู่ผสมพันธุ์ | 51021 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง