(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ Molex ตัวเรือนที่ใช้ร่วมกันได้: 33472 ขั้วต่อที่เข้ากันได้: 33000/33011
รหัสรุ่น/ Part number: 0334824001
รหัสรุ่น/ Part number: 33482-1201
รหัสรุ่น/ Part number: 33482-2101
รหัสรุ่น/ Part number | 334824001 | 33482-1201 | 33482-2101 |
---|---|---|---|
ประเภท | เรือน หางปลา | ||
Series | 33482 | ||
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟแบบต่อสาย | ||
ความคิดเห็น | N/A | ไม่มีการรับประกัน ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ (CPA) | ไม่มีการรับประกัน ตำแหน่ง คอนเนคเตอร์ (CPA) |
ภาพรวม | MX150 ระบบ คอนเนคเตอร์ ปิดสนิทและไม่ได้ปิดผนึก | ||
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | MX150 | ||
UPC | 889056506823 | 756054494530 | 887191751665 |
รหัสรุ่น/ Part number | 334824001 | 33482-1201 | 33482-2101 |
---|---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 4 | 12 | 20 |
สี - เรซิ่น | สีดำ | ดำธรรมชาติ | สีดำ |
เพศ | ปลั๊ก | ปลั๊ก | ปลั๊ก |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | มี | มี | มี |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี | มี | มี |
วัสดุ - เรซิ่น | SPS / ไนล่อน | โลหะผสมโพลีสไตรีนดัดแปลง | โลหะผสมโพลีสไตรีนดัดแปลง |
น้ำหนักสุทธิ | 8.211 / ก | 14.937 / ก | 21.678 / ก |
จำนวนแถว | 2 | 2 | 2 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ถุง | เซลล์แต่ละเซลล์ |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 3.50 มม | 3.50 มม | 3.50 มม |
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี | มี | มี |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ° C ถึง +125 ° C | -40 ° C ถึง +125 ° C | -40 ° C ถึง +125 ° C |
ความสามารถใน กระบวนการแปรรูป ปลอดสารตะกั่ว : N / A
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
0334824001 |
33482-1201 |
33482-2101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.84 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | 3 วัน | 4 | สีดำ | ||
฿ 80.13 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 12 | สีดำ, สีธรรมชาติ | ||
฿ 242.11 | CONNECTORS OPTION | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | สีดำ |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 22 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 14 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 2 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
การปรับ เทอร์มินอล | 33000, 33011,34345-0001 | คู่ผสมพันธุ์ | 33472 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง