1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือน MX150 (33472)

ตัวเรือน MX150 (33472)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 33482, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 33012

ตัวเรือน MX150 (33472)

ตัวเรือน MX150 (33472)

รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า: 33472-0606

ตัวเรือน MX150 (33472)

รหัสสินค้า: 33472-1206

ตัวเรือน MX150 (33472)

รหัสสินค้า: 33472-1601

ตัวเรือน MX150 (33472)

รหัสสินค้า: 33472-2001

ตัวเรือน MX150 (33472)

รหัสสินค้า: 33472-4006

ประเภทตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
ซีรีส์33472
การใช้งานไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
เชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบปิดซีล MX150 33482
ใช้กับขั้วต่อตัวเมีย MX150 33012, 33001
ปลั๊กอุดแบบปิดซีล MX150 343450001
ขั้วต่อแบบวงกลม MX150 349512011, 349502021

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า33472-060633472-120633472-160133472-160633472-200133472-200633472-4006
วงจร (สูงสุด)612161620204
สี - เรซินสีดำ
เพศซ็อกเก็ต
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ไม่
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อมี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - เรซ่นโพลีสไตรีนอัลลอยแบบปรับแต่งSPS/ไนล่อน
น้ำหนักสุทธิ9.860/g15.717/g18.170/g18.400/g21.495/g21.740/g8.560/g
จำนวนแถว2
ประเภทบรรจุภัณฑ์กล่องแบ่งพาร์ติชัน
ติดตั้งพาแนลไม่
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.50 mm
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อมี
ซ้อนกันได้ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 ถึง +125°C

Drawing

ตัวเรือน MX150 (33472)

Drawing อ้างอิงของชุดซ็อกเก็ตแบบปิดซีล 2x2 - มาตรฐาน

รหัสสินค้า
33472-0606
33472-1206
33472-1258
33472-1601
33472-1606
33472-1621
33472-2006
33472-4006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวนคอลัมน์ ล็อค ผสมพันธุ์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ CPA สี การปรับ เทอร์มินอล คู่ผสมพันธุ์

฿ 66.14

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)6การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNAมีสีดำ, สีธรรมชาติ33012, 34345-000133482

฿ 100.96

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)12การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNAมีสีดำ, สีธรรมชาติ33012, 34345-000133482

฿ 81.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --------------

฿ 125.34

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)16การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNANA-33012, 34345-000133482

฿ 84.96

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)16การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNAมีสีดำ, สีธรรมชาติ33012, 34345-000133482

฿ 83.81

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --------------

฿ 58.67

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)20การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNAมีสีดำ, สีธรรมชาติ33012, 34345-000133482

฿ 85.16

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเกต)4การเชื่อมต่อสายไฟ22แบบตรงNA3.502มีNAมีสีดำ33012, 34345-000133482

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 187