(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ Molex, ตัวเรือนที่เหมาะสม: 19432, เทอร์มินัลที่เข้ากันได้: 19431
ประเภท | เรือน หางปลา |
---|---|
Series | 19433 |
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟแบบต่อสาย |
ความคิดเห็น | Mat ซีล Color เป็นสีเหลืองโพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ IP67 จัดอันดับ; เป็นไปตาม UL 1977 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานยานยนต์ที่มีข้อกำหนดเช่น USCAR-2, USCAR-25, GMW3191, AK Testing, J2030, ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีของ Volvo และ Toyota คอนเนคเตอร์ S |
ภาพรวม | MX150L ระบบ คอนเนคเตอร์ ปิดผนึก อุตสาหกรรม |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | MX150L |
UPC | 822350191579 |
วงจร (สูงสุด) | 4 |
---|---|
รายละเอียดวงจร | 2 x 2 |
ไวไฟ | 94 V-0 |
เพศ | ปลั๊ก |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ |
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | N/A |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี |
น้ำหนักสุทธิ | 19.006 / ก |
จำนวนแถว | 2 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ไม่ |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 5.84 มม |
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ° C ถึง +125 ° C |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 30.0 A
CSA: LR18689
UL: E152602
Outline ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - รหัสรุ่น/ Part number: 19433-0001
รหัสสินค้า |
---|
19433-0001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 195.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 30 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.84 | จำนวนคอลัมน์ | 2 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | การปรับ เทอร์มินอล | 19431 | คู่ผสมพันธุ์ | 19432-0001 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 19433-0001 ในชุด MX150 ที่ ตัวเสื้อ (19433)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง