1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)

ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตโดย Molex มีทั้งชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้ มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟด้วยเช่นกัน ผลิตภัณฑ์มีผนังไกด์ช่วยเชื่อมต่อทำให้ทำงานได้สะดวก (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51103)

ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)

ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)

Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 53517

ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)

รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า: 53517-0210

คุณสมบัติ

· กลุ่มผลิตภัณฑ์: หัวต่อแผงวงจร
· ซีรีส์: 53517
· เชื่อมต่อกับ: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ 51103, ขั้วต่อแบบย้ำ 50351
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 3A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C

ขนาด

ระยะพิตช์ 2.50 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock™ สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (53517)

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด B
253517-02107.42.5
353517-03109.95.0
453517-041012.47.5
653517-061017.412.5
753517-071019.915.0
853517-081022.417.5
1153517-111029.925.0
รหัสสินค้า
53517-0210SALE
53517-0410SALE
53517-0810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 40.88

฿ 28.71

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 12.97

฿ 6.55

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 32.66

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.50 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
คู่ผสมพันธุ์ 51103, 50351