(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟและแผงวงจรกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· มีผลิตภัณฑ์ 1 คอลัมน์และ 2 คอลัมน์ให้เลือกใช้
· ชนิดพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 9.0 A
· ชนิดตรง
· คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 5557
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.42 ฿ 5.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | UL94V-2 | ||
฿ 41.31 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 2 | UL94V-0 | ||
฿ 23.53 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | UL94V-2 | ||
฿ 50.71 ฿ 30.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | UL94V-0 | ||
฿ 27.96 ฿ 14.57 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | UL94V-2 | ||
฿ 45.72 ฿ 32.39 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | UL94V-0 | ||
฿ 30.82 ฿ 19.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | UL94V-2 | ||
฿ 42.86 ฿ 35.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | UL94V-0 | ||
฿ 42.58 ฿ 24.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UL94V-2 | ||
฿ 51.43 ฿ 37.75 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | UL94V-0 | ||
฿ 38.00 ฿ 30.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | UL94V-2 | ||
฿ 59.05 ฿ 40.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | UL94V-0 | ||
฿ 64.26 ฿ 30.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | UL94V-2 | ||
฿ 67.62 ฿ 42.28 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | UL94V-0 | ||
฿ 69.05 ฿ 44.56 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | UL94V-2 | ||
฿ 73.80 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | UL94V-0 | ||
฿ 58.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | UL94V-2 | ||
฿ 105.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | UL94V-0 | ||
฿ 73.55 ฿ 44.38 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | UL94V-2 | ||
฿ 57.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | UL94V-0 | ||
฿ 117.68 ฿ 47.86 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | UL94V-2 | ||
฿ 65.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | UL94V-0 | ||
฿ 86.35 ฿ 51.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | UL94V-2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 9 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 4.20 | จำนวนคอลัมน์ | 2 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีธรรมชาติ |
การปรับ เทอร์มินอล | 5556 | คู่ผสมพันธุ์ | 5557 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง