(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟและต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· มีผลิตภัณฑ์ 1 คอลัมน์และ 2 คอลัมน์ให้เลือกใช้
· ชนิดพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 9.0 A
· ชนิดมุม
· คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 5557
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับใช้ต่อสายไฟกับสายไฟและต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
รหัสสินค้า |
---|
5569-02A1 |
5569-04A1 |
5569-06A1 |
5569-06A1-210 |
5569-08A1 |
5569-10A1 |
5569-10A1-210 |
5569-12A1 |
5569-12A1-210 |
5569-14A1 |
5569-14A1-210 |
5569-16A1 |
5569-18A1 |
5569-20A1 |
5569-22A1 |
5569-24A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน | การใช้งาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวนคอลัมน์ | ล็อค ผสมพันธุ์ | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | วัสดุ | สี | บันทึก | รหัสของทรัสโก้ | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.81 ฿ 11.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7169 | - | ||
฿ 38.10 ฿ 14.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7177 | - | ||
฿ 49.53 ฿ 37.82 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7185 | - | ||
฿ 45.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-0 | - | 5557 | |
฿ 66.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-2 | - | 5557 | ||
฿ 73.80 ฿ 32.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7207 | - | ||
฿ 62.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-0 | - | 5557 | ||
฿ 71.29 ฿ 25.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7215 | - | ||
฿ 78.89 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-0 | - | 5557 | ||
฿ 75.81 ฿ 26.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7223 | - | ||
฿ 82.83 ฿ 49.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-0 | - | 5557 | ||
฿ 76.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / TUV / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-2 | - | 5557 | ||
฿ 82.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7240 | - | ||
฿ 101.91 ฿ 61.25 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-2 | - | 5557 | ||
฿ 98.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | สำหรับ PCB | มุม | NA | - | - | - | - | - | - | - | คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: ซีรีส์ 5557 | 417-7266 | - | ||
฿ 133.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | สำหรับ PCB | มุม | NA | UL / CSA | 4.20 | 2 | มี | ดีบุก | ไนล่อน 66 | สีธรรมชาติ | UL94V-2 | - | 5557 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง