(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายสัญญาณพร้อมหัวต่อ สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wire-to- Wire และ Board-to-Board มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์แบบแถวเดียวและสองแถว
·ขั้วสำหรับกระแสไฟสูงสุด 9 A. (ตัวเครื่องที่รองรับ: 5557)
สายนำไฟฟ้า ฟรี |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | รูปทรง เทอร์มินอล | เครื่องจักร | คีมย้ำหัวสายไฟ มือ | เครื่องมือ ดึงข้อมูล | เครื่องมือ แทรก | จำนวน มาตรฐาน ของแพ็คเกจ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | แม่พิมพ์ หางปลา แบบแยกส่วน | ||||||||
39-00-0038 | 5556T | ทองเหลือง | โซ่- รูป | 57275-4000 | 57022-3000 | 5556PBT3L | 57031-6000 | - | 4000/1 รอกม้วนสายไฟ |
39-00-0059 | 5556PBT | ฟอสโฟ บรอนซ์ | |||||||
39-00-0046 | 5556T2 | ทองเหลือง | 57038-3000 | 6000/1 รอกม้วนสายไฟ | |||||
39-00-0065 | 5556PBT2 | ฟอสโฟ บรอนซ์ | |||||||
39-00-0077 | 5556T3 | ทองเหลือง | 57022-3000* | 4000/1 รอกม้วนสายไฟ | |||||
39-00-0079 | 5556PBT3 | ฟอสโฟ บรอนซ์ | |||||||
39-00-0039 | 5556TL | ทองเหลือง | รูปทรง หลวม | - | - | 57022-5500 (สำหรับ UL1007) 57026-5000 (สำหรับ UL1007) 57027-5000 (สำหรับ UL1015) | 4000 | ||
39-00-0060 | 5556PBTL | ฟอสโฟ บรอนซ์ | |||||||
39-00-0047 | 5556T2L | ทองเหลือง | 57064-5000 | 6000 | |||||
39-00-0066 | 5556PBT2L | ฟอสโฟ บรอนซ์ | |||||||
39-00-0078 | 5556T3L | ทองเหลือง | 57022-5300 | 4000 | |||||
39-00-0080 | 5556PBT3L | ฟอสโฟ บรอนซ์ |
รหัสรุ่น/ Part number | ช่วง ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ | ขนาด | ขนาด B | ขนาด C | ขนาด D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนกันความร้อน (มม.) | ความยาว ถอด (มม.) | |||||
5556T | 18-24 | 1.3-3.1 | 3.0-3.5 | 1.9 | 2.30 | 3.6 | 4.5 |
5556PBT | |||||||
5556T2 | 22-28 | 0.9-1.8 | 2.8-3.4 | 1.8 | 1.65 | 2.3 | 2.3 |
5556PBT2 | |||||||
5556T3 | 16 | 3.1 MAX. | 2.8-3.3 | 2.3 | 2.70 | 3.6 | 4.5 |
5556PBT3 | |||||||
5556TL | 18-24 | 1.3-3.1 | 3.0-3.5 | 1.9 | 2.30 | 3.6 | 4.5 |
5556PBTL | |||||||
5556T2L | 22-28 | 0.9-1.8 | 2.8-3.4 | 1.8 | 1.65 | 2.3 | 2.3 |
5556PBT2L | |||||||
5556T3L | 16 | 3.1 MAX. | 2.8-3.3 | 2.3 | 2.70 | 3.6 | 4.5 |
5556PBT3L |
รหัสสินค้า |
---|
5556PBT |
5556PBT2 |
5556PBT3L |
5556PBTL |
5556T |
5556T2 |
5556T2L |
5556T3 |
5556T3L |
5556TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | รูปทรง เทอร์มินอล | วัสดุ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,454.39 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 18-24 | โซ่ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | ||
฿ 5.00 | CONNECTORS OPTION | 6,000 ชิ้น | ขอราคา | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 22-28 | โซ่ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | |||
฿ 934.45 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 16 | เดี่ยว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | ||
฿ 8.71 | CONNECTORS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 18-24 | เดี่ยว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | |||
฿ 4,260.00 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 18-24 | โซ่ | ทองเหลือง | - | ||
฿ 6,534.79 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 22-28 | โซ่ | ทองเหลือง | - | ||
฿ 7.98 | CONNECTORS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5557, 30067, 42474, 5559 | 22-28 | เดี่ยว | ทองเหลือง | - | |||
฿ 26,367.00 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5557, 30067, 42474, 5559 | 16 | โซ่ | ทองเหลือง | - | ||
฿ 42.86 | CONNECTOR | 9 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5557, 30067, 42474 | 16 | เดี่ยว | ทองเหลือง | 1.80-3.10 | ||
฿ 317.34 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5557, 30067, 42474, 5559 | 18-24 | เดี่ยว | ทองเหลือง | - |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | คู่ผสมพันธุ์ | 5558, 5566, 5569 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง