(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ สายสัญญาณพร้อมหัว พิทช์ ช์ 2.00 มม. ที่มีหลายรูปแบบสำหรับ แบบบอร์ดต่อบอร์ด ขดลวด กระดาน และ FFC-to- กระดานมีส่วนช่วยใน การออกแบบ ความยืดหยุ่น ( ตัวเสื้อ รองรับการใช้งาน : 51110)
ประเภท | ส่วนหัว PCB |
---|---|
Series | 87831 |
การใช้งาน | สัญญาณ Wire-to-Board |
ความคิดเห็น | หน้าสัมผัส สายสัญญาณพร้อมหัว เพื่อ การใช้งาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ |
ภาพรวม | ระบบ คอนเนคเตอร์ Milli-Grid |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มิลลิ - กริด |
UPC | 822348231935 |
Breakaway | ไม่ |
---|---|
วงจร (โหลด) | 14 |
วงจร (สูงสุด) | 14 |
สี - เรซิ่น | สีดำ |
ความทนทาน (รอบการผสมพันธุ์สูงสุด) | 100 |
คู่แรก / พักสุดท้าย | ไม่ |
ไวไฟ | 94 V-0 |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ |
ไกด์ การผสมพันธุ์ | ไม่ |
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | ไม่มี |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี |
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ | ทอง |
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิว | ดีบุก |
วัสดุ - เรซิ่น | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | 0.716 / ก |
จำนวนแถว | 2 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ความยาวหาง PC | 2.50 มม |
PCB | ไม่ |
การเก็บรักษา PCB | ไม่มี |
ความหนาของ PCB - แนะนำ | 1.60 มม |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สายยาง |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 2.00 มม |
พิทช์ - อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย | 2.00 มม |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การผสมพันธุ์ | 0.381µ ม |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การ สายต่อปลายสาย | 1.905µ ม |
โพลาไรซ์เป็น PCB | ไม่ |
Shrouded | มี |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC) | มี |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -55 ° C ถึง +105 ° C |
อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์ | รูทะลุ |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 87831-1420
รหัสสินค้า |
---|
87831-1420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 59.43 ฿ 33.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 14 | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 2 |
ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | สี | สีดำ |
คู่ผสมพันธุ์ | 50394, 51110, 87568, 79107, 79108,79109 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 87831-1420 ในชุด ระบบ คอนเนคเตอร์ Milli-Grid ™ (87831)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง