(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หัวต่อของตัวเรือนซ็อกเก็ต Molex ใช้ล็อคแรงเสียดทานสำหรับเสียบเข้าช่อง มีคุณสมบัติปกป้องวงจรที่ดีเยี่ยม พร้อมมีความคงทนต่อการใส่และถอดออกบ่อยครั้ง
· ชนิดตรง (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51065)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 53253
รูปภาพผลิตภัณฑ์รหัสสินค้า 53253-0270
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ 53253
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
2 | 53253-0270 | 6.0 | 2.0 |
3 | 53253-0370 | 8.0 | 4.0 |
4 | 53253-0470 | 10.0 | 6.0 |
5 | 53253-0570 | 12.0 | 8.0 |
6 | 53253-0670 | 14.0 | 10.0 |
7 | 53253-0770 | 16.0 | 12.0 |
8 | 53253-0870 | 18.0 | 14.0 |
9 | 53253-0970 | 20.0 | 16.0 |
10 | 53253-1070 | 22.0 | 18.0 |
11 | 53253-1170 | 24.0 | 20.0 |
12 | 53253-1270 | 26.0 | 24.0 |
14 | 53253-1470 | 32.0 | 28.0 |
รหัสสินค้า |
---|
53253-0270 |
53253-0370 |
53253-0470 |
53253-0570 |
53253-0670 |
53253-0770 |
53253-0870 |
53253-0970 |
53253-1070 |
53253-1170 |
53253-1270 |
53253-1470 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 | CONNECTORS | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 37.44 | CONNECTORS | 25 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 18.10 ฿ 15.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 19.05 ฿ 8.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 21.91 ฿ 13.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 39.59 ฿ 27.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 40.02 ฿ 28.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 30.48 ฿ 28.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 13.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 25.84 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | ||
฿ 40.96 ฿ 29.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 50.71 ฿ 30.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก |
คู่ผสมพันธุ์ | 51065, 50212 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง