(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์จาก Molex ประหยัดพื้นที่และถอดง่ายกว่ารุ่นระยะพิตช์ 2.00 มม. (.079") และ 2.50 มม. (.098") รุ่นอื่นๆ ในระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร (คู่เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 57763, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 56134, รีเทนเนอร์ที่รองรับการใช้งาน: 55767)
ทั่วไป
รหัสสินค้า | 51242-3000 | 51242-4000 |
---|---|---|
ประเภท | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ | |
ซีรีส์ | 51242 | |
การใช้งาน | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร | |
ภาพรวม | MicroClasp ระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | MicroClasp | |
UPC | 800756188683 | 800756188690 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
รหัสสินค้า | 51242-3000 | 51242-4000 |
---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 30 | 40 |
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ | สีธรรมชาติ |
เพศ | ซ็อกเก็ต | ซ็อกเก็ต |
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ไม่ |
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | มี |
วัสดุ - เรซ่น | ไนล่อน | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | 1710.000/มก. | 2450.800/มก. |
จำนวนแถว | 2 | 2 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ถุง |
ติดตั้งพาแนล | ไม่ | ไม่ |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 2.00 mm | 2.00 mm |
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -25 °C ถึง +85 °C | -25 °C ถึง +85 °C |
รหัสสินค้า |
---|
51242-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 30.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 30 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 2 |
ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีธรรมชาติ |
การปรับ เทอร์มินอล | 55767, 56134 | คู่ผสมพันธุ์ | 55763 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51242-3000 ในชุด ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือนแผงวงจร MicroClasp® (51242)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง