(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์จาก Molex ชนิดประหยัดพื้นที่และถอดง่ายกว่ารุ่นระยะพิตช์ 2.00 มม. (0.079") และ 2.50 มม. (0.098") รุ่นอื่นๆ ในระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ชนิดมุม (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51242/51353/51382)
ทั่วไป
รหัสสินค้า | 56134-8000 | 56134-9000 |
---|---|---|
ประเภท | ขั้วต่อแบบย้ำ | |
ซีรีส์ | 56134 | |
การใช้งาน | สัญญาณ | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
ภาพรวม | MicroClasp ระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | MicroClasp | MicroClasp, MUO 2.5 |
UPC | 800756190532 | 756054317761 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
รหัสสินค้า | 56134-8000 | 56134-9000 |
---|---|---|
เพศ | ตัวเมีย | ตัวเมีย |
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองแดง-นิกเกิล-ซิลิโคน |
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | ดีบุก |
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ดีบุก |
น้ำหนักสุทธิ | 36.000/มก. | 36.000/มก. |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | รอกม้วนสายไฟ |
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.889µm | 0.889µm |
การชุบผิว - ชั้วต่อ | 0.914µm | 0.914µm |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหัวหรืออัดเข้า | ย้ำหัวหรืออัดเข้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | 1.25-1.70 mm | 0.90-1.70 mm |
ขนาดสายไฟ AWG | 22, 24, 26 | 22, 24, 26, 28 |
ขนาดสายไฟมม.2 | N/A | N/A |
Drawing แสดงโครงร่าง
รหัสสินค้า |
---|
56134-9000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2.28 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 22, 24, 26, 28 | การปรับ เทอร์มินอล | 500915, 51242, 51353, 51382 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 56134-9000 ในชุด ระยะพิตช์ 2.0 มม., ขั้วต่อ MicroClasp 56134
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง