1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

FFC-FPC (รูทะลุ) (52806) ชนิดตรง

FFC-FPC (รูทะลุ) (52806) ชนิดตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีคอนเนคเตอร์ที่หลากหลายสำหรับ FFC (สายเคเบิลยืดหยุ่นแบบแบน) และ FPC (PCB แบบแบน) (ชนิดตรง NONZIF ระยะพิตช์ 1.0 มม. [2])

FFC-FPC (รูทะลุ) (52806) ชนิดตรง

FFC-FPC (รูทะลุ) (52806) ชนิดตรง

รูปภาพสินค้าอ้างอิง, รหัสสินค้า: 52806-1010

คุณสมบัติ

· ประเภท: คอนเนคเตอร์ FFC/FPC
· ซีรีส์: 52806
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 0.5 A
· แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 50 V

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า52806-041052806-051052806-061052806-101052806-121052806-141052806-161052806-201052806-211052806-221052806-241052806-251052806-3010
ชนิดแอคชูเอเตอร์ไม่ใช่ ZIF
วงจร (มีโหลด)45610121416202122242530
วงจร (สูงสุด)45610121416202122242530
สี - เรซิ่นธรรมชาติ
ตำแหน่งหน้าสัมผัสN/A
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)10
ไวไฟ94 V-0
ความสูงการเชื่อมต่อ5.40 mm
วัสดุ - โลหะฟอสเฟอร์บรอนซ์
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อดีบุก
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อดีบุก
วัสดุ - เรซิ่นเทอร์โมพลาสติกอุณหภูมิสูง
น้ำหนักสุทธิ162.801/มก.186.601/มก.210.401/มก.305.701/มก.353.401/มก.401.001/มก.448.701/มก.544.001/มก.567.801/มก.591.601/มก.639.301/มก.663.101/มก.782.201/มก.
จำนวนแถว1
ทิศทางแนวตั้ง
ความยาวปลาย PC3.20 mm
ตัวระบุตำแหน่ง PCBไม่มี
การติดตั้ง PCBรูทะลุ - พินงอ
ตัวคงตำแหน่ง PCBไม่มี
ความหนา PCB - แนะนำ1.60 mm
ชนิดแพ็คเกจถาด
ระยะพิตช์ - พื้นผิวเชื่อมต่อ1.00 mm
ระยะพิตช์ - พื้นผิวขั้วต่อ1.00 mm
การชุบผิว - เชื่อมต่อ0.914µm
การชุบผิว - ขั้วต่อ0.914µm
ขั้วต่อกับ PCBไม่มี
ซ้อนกันได้ไม่มี
รองรับการติดตั้งกับพื้นผิว (SMC)ใช่
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-20 ถึง +80°C
ชนิดสายไฟ/สายเคเบิลFFC/FPC

Drawing

FFC-FPC (รูทะลุ) (52806) ชนิดตรง

Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิง

รหัสสินค้า
52806-0410
52806-1210
52806-1410
52806-1610
52806-2210
52806-2410
52806-2510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 19.76

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4

฿ 29.34

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12

฿ 26.45

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 14

฿ 27.66

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 16

฿ 31.92

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 22

฿ 32.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 24

฿ 33.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 50 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL
พิทช์(มิลลิเมตร) 1.0 การ การชุบผิว ส่วนการผสมพันธุ์ ดีบุก