1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FFC-FPC (SMT) (52271) ประเภทหน้า หน้าสัมผัส พื้นผิว ล่าง

FFC-FPC (SMT) (52271) ประเภทหน้า หน้าสัมผัส พื้นผิว ล่าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีให้เลือกหลายแบบ (ระยะพิทช์ 1.0 มม. การ การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ) รวมถึงประเภท สายสัญญาณพร้อมหัว Easy-On ™ ( เม็ดมีด FFC / FPC ได้ง่าย) และประเภท BackFlip ™ (การยึด สายไฟ และความสามารถในการทำงานได้ดีเยี่ยม)

สายนำไฟฟ้า
ฟรี

FFC-FPC (SMT) (52271) ภาพวาดประเภทหน้า หน้าสัมผัส พื้นผิว ล่าง

FFC-FPC (SMT) (52271) ประเภทหน้า หน้าสัมผัส พื้นผิว ล่าง
 
 
บันทึก: 
•สำหรับวิธีการบรรจุหีบห่อแบบเทป ขึ้นรูปนูน โปรดดูหน้า 0-2
•สำหรับขนาดที่แนะนำ FFC / FPC ที่ตรงกันโปรดดูหน้า 1-14 TYPE: E

หมายเลขสั่งซื้อ - ขนาด

หมายเลขอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อมิติ กขนาด BCarrier เทป Spokeจำนวน มาตรฐาน ต่อแพ็คเกจ
652271-067911.005.0024.001000
752271-077912.006.0024.001000
852271-087913.007.0024.001000
952271-097914.008.0024.001000
1052271-107915.009.0024.001000
1152271-117916.0010.0024.001000
1252271-127917.0011.0032.001000
1352271-137918.0012.0032.001000
1452271-147919.0013.0032.001000
1552271-157920.0014.0032.001000
1652271-167921.0015.0032.001000
1752271-177922.0016.0044.001000
1852271-187923.0017.0044.001000
1952271-197924.0018.0044.001000
2052271-207925.0019.0044.001000
2152271-217926.0020.0044.001000
2252271-227927.0021.0044.001000
2352271-237928.0022.0044.001000
2452271-247929.0023.0044.001000
2552271-257930.0024.0044.001000
2652271-267931.0025.0044.001000
2752271-277932.0026.0044.001000
2852271-287933.0027.0056.001000
2952271-297934.0028.0056.001000
3052271-307935.0029.0056.001000

Carrier เทป Spoke: ดูวิธีการบรรจุเทปแบบ ขึ้นรูปนูน

รหัสสินค้า
52271-0679
52271-0879
52271-1079
52271-1479
52271-1879
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 31.41

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน 6

฿ 30.93

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 44.06

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน 10

฿ 61.85

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน 14

฿ 63.04

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 50 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 1.0 การ การชุบผิว ส่วนการผสมพันธุ์ ดีบุก - บิสมัท