(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อแบบ Snap-In ที่จะตัดการเชื่อมต่อหากดึงสายเคเบิลออกอย่างแรง และโครงสร้างที่ประกอบง่ายนั้นมอบความปลอดภัยในระดับสูง คอนเนคเตอร์พลาสติกน้ำหนักเบานี้มีคุณสมบัติในการป้องกันระดับ IP67 เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟระดับ UL94V-0
รหัสสินค้า |
---|
99-9105-03-03 |
99-9106-03-03 |
99-9113-00-05 |
99-9114-00-05 |
99-9115-00-05 |
99-9116-00-05 |
99-9133-02-12 |
99-9134-02-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 3 | ||
฿ 480.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | ||
฿ 460.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 5 | |
฿ 568.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย | 5 | |
฿ 279.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 5 | ||
฿ 344.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 5 | ||
฿ 647.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 12 | ||
฿ 754.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง