(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MIXO.
· MIXO แบบแทรกและหน้าสัมผัส
· รองรับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่สูงถึง 200 A, แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 5, 000 V, ความหนาแน่นสูง, ท่ออากาศ, LANs และ USBs
· รองรับตัวเชื่อมต่อ ใยแก้วนำแสง, โคแอ็กเชียล และ คอนเนคเตอร์Dsub9pin
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | วัสดุ | รายละเอียด | บันทึก | มาตรฐานอื่น ๆ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.02 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ท่อหดความร้อน | - | - | -40 | +125 | - | - | - | - | สำหรับตัวนำไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀ <10 มม. | ||
฿ 1,357.94 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 50 | หางปลา | แบบตรง | - | โมดูลอะแดปเตอร์สำหรับคอนเนคเตอร์ D-SUB | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | - | - | - | พร้อมคอนเนคเตอร์ / อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | ||
฿ 1,365.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 50 | หางปลา | แบบตรง | - | โมดูลอะแดปเตอร์สำหรับคอนเนคเตอร์ D-SUB | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | - | - | - | พร้อมคอนเนคเตอร์ / อินเสิร์ทตัวผู้ | - | - | - | ||
฿ 336.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 50 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 1 ขั้ว + ชีลด์ / โคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์ BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 339.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 50 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 1 ขั้ว + ชีลด์ / โคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์ BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 1,579.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | -25 | +80 | - | พร้อมคอนเนคเตอร์ USB ตัวเมีย - ตัวเมีย | - | - | - | ||
฿ 178.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | - | - | -25 | +80 | - | ไม่มีคอนเนคเตอร์ USB ตัวผู้ | - | - | - | |
฿ 276.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 272.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 2,748.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | - | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 2,771.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | - | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 1,009.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 1000 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 2.5 ถึง 8 | 14 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GOST | - | ||
฿ 1,005.68 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 1000 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 2.5 ถึง 8 | 14 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GOST | - | ||
฿ 917.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 1000 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 6–10 | 10 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GOST | - | ||
฿ 920.13 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 1000 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 6–10 | 10 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GOST | - | ||
฿ 190.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 70 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 10–25 | 8 ถึง 3 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 180.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 70 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 10–25 | 8 ถึง 3 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 126.38 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | 50 | - | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | คอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้คือ CCFA, CCFD0.3 ถึง 4.0 | GOST | สำหรับชีลด์คอนเนคเตอร์ x2 และบัสคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 126.69 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | 50 | - | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | - | - | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | คอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้คือ CCMA, CCMD0.3 ถึง 4.0 | GOST | สำหรับชีลด์คอนเนคเตอร์ x2 และบัสคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 279.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 100 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | UL / CUL / CCC | อินเสิร์ทตัวเมีย | 16–35 | 6 ถึง 2 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 314.86 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 100 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | UL / CUL / CCC | อินเสิร์ทตัวผู้ | 16–35 | 6 ถึง 2 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 101.04 ฿ 65.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | [อื่น ๆ] การแทรก | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทสำหรับ 2 ขั้ว | - | - | -40 | +80 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀ 6.0 | ||
฿ 229.05 ฿ 115.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 500 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 1.5 ถึง 10 | 16 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 232.82 ฿ 119.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 500 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 1.5 ถึง 10 | 16 ถึง 8 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 185.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 400/690 | หางปลา | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: สูงสุด 5 มม. | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 187.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 400/690 | หางปลา | แบบตรง | UL / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: สูงสุด 5 มม. | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 103.90 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | [อื่น ๆ] การแทรก | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทสำหรับ 3 ขั้ว | - | - | -40 | +80 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀ 1.6 ถึง 4.0 | ||
฿ 363.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 4 ขั้ว + ชีลด์ / คอนเนคเตอร์หลายแกน BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 370.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 4 ขั้ว + ชีลด์ / คอนเนคเตอร์หลายแกน BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 289.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 830 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 183.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40 | 830 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 1,107.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 400 | [อื่น ๆ] ประเภท สปริง | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | - | GL, GOST | - | ||
฿ 996.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 400 | [อื่น ๆ] ประเภท สปริง | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | ||
฿ 169.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 500 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 199.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 500 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 368.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 50 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 8 ขั้ว + ชีลด์ / คอนเนคเตอร์หลายแกน BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 370.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 50 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | -40 | +70 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | 8 ขั้ว + ชีลด์ / คอนเนคเตอร์หลายแกน BUS แบบมีชีลด์ | - | GOST | - | |
฿ 161.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 400 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 157.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 400 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 163.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 50 | - | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | - | - | - | คอนเนคเตอร์แบบ 1 ชีลด์ สำหรับอะแดปเตอร์อินเสิร์ท + 2 ชีลด์สำหรับขั้วเสริม (หน้าสัมผัส 10A) | - | - | - | |
฿ 168.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 50 | - | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | - | - | - | คอนเนคเตอร์แบบ 1 ชีลด์ สำหรับอะแดปเตอร์อินเสิร์ท + 2 ชีลด์สำหรับขั้วเสริม (หน้าสัมผัส 10A) | - | - | - | |
฿ 154.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40/10 | 830 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 163.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 40/10 | 830 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 1.5 ถึง 6 | 16 ถึง 10 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 101.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 105.96 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | หางปลา | แบบตรง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GL, GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 112.99 ฿ 73.95 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 160 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 111.02 ฿ 71.37 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 17 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 160 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
฿ 207.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 500 | หางปลา | แบบตรง | UL / CUL / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 195.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 16 | 500 | หางปลา | แบบตรง | UL / CUL / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | GOST | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 221.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | 50 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 222.86 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | 50 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.08 ถึง 0.52 | 28 ถึง 20 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง