1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

CD ชนิดย้ำแบบใช้ร่วมกันได้ 10 A / 50 ถึง 250 V อินเสิร์ท

CD   ชนิดย้ำแบบใช้ร่วมกันได้ 10 A / 50 ถึง 250 V อินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CD, ชนิดย้ำอเนกประสงค์, 10 A / 50 - 250 V, อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· CD ชนิดย้ำอเนกประสงค์
· 10 A/50 - 250 V.
▪ อินเสิร์ท

รหัสสินค้า
CDF 07
CDF 08
CDF 15
CDF 25
CDF 25 Z
CDF 40
CDF 64
CDM 07
CDM 08
CDM 15
CDM 25
CDM 25 Z
CDM 40
CDM 64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ชื่อชิ้นส่วน สี ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด การใช้งาน

฿ 99.11

CONNECTORS 2 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7250อินเสิร์ทตัวเมียสีเทา21.21-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 93.26

CONNECTORS 2 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)850อินเสิร์ทตัวเมีย-21.21-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 294.86

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15250อินเสิร์ทตัวเมีย-49.16-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 310.48

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25250อินเสิร์ทตัวเมีย-66.16-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 310.48

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50250อินเสิร์ทตัวเมีย-66.40หมายเลข A1 ถึง C9 / หมายเลข ZA1 ถึง ZC9-

฿ 355.05

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)40250อินเสิร์ทตัวเมีย-77.27-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 760.26

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)64250อินเสิร์ทตัวเมีย-104.27-สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 145.16

CONNECTORS 2 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)7250อินเสิร์ทตัวผู้สีเทา21.21-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 101.58

CONNECTORS 2 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)850อินเสิร์ทตัวผู้-21.21-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 326.16

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)15250อินเสิร์ทตัวผู้-49.16-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 303.62

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)25250อินเสิร์ทตัวผู้-66.16-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 303.62

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)50250อินเสิร์ทตัวผู้-66.40หมายเลข A1 ถึง C9 / หมายเลข ZA1 ถึง ZC9-

฿ 325.72

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)40250อินเสิร์ทตัวผู้-77.27-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 690.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)64250อินเสิร์ทตัวผู้-104.27-สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CCC / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125
วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ บันทึก หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย มาตรฐานอื่น ๆ GL, GOST