1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 200A

หน้าสัมผัสแบบย้ำ 200A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 881.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแบบย้ำ 200A ชุบผิวเงิน

รหัสสินค้า
CYFA 16
CYFA 25
CYFA 35
CYFA 50
CYFA 70
CYMA 16
CYMA 25
CYMA 35
CYMA 50
CYMA 70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG)

฿ 1,107.87

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)166

฿ 1,112.90

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)254

฿ 1,117.55

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)352

฿ 1,118.71

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)501

฿ 1,119.48

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)702/0

฿ 882.97

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)166

฿ 882.97

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)254

฿ 884.90

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)352

฿ 881.81

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)501

฿ 882.97

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)702/0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 200
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 1000 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ชื่อชิ้นส่วน หน้าสัมผัสแบบย้ำชุบผิวเงิน
กระบวนการเตรียมผิว (วัสดุ) ชุบผิวเงิน