• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spark Killer CR Series

Spark Killer CR Series

Okaya Electric Industry's rating AC250 formed vinyl cord type is easy to install.

[Features]
· General purpose type for 250Vac line.
· Easy installation tubular shape

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CR-10201
CR-20151
CR-30151
CR-50500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งResistance Value
(Ω)
Capacitance
(F)
External dimensions (LxφD)
(mm)
Peak value
(V)
Maximum Applied Voltage
(V)
Pulse width
(msec)
Operating Temperature Range
(°C)
46 Day(s) or more 2000.1μ38x14.570080050-40 to +85
47 Day(s) or more 1500.2μ42x14.570080050-40 to +85
50 Day(s) or more 1500.3μ48x18.570080070-40 to +85
Same day 500.5μ48x18.570080070-40 to +85

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage(V) 250 Drawing wire (AWG) 18