(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคเบิลแกลนด์ (ยูนิตหลัก) เป็นชนิดหลายยูนิตที่สามารถติดตั้งสายเคเบิลได้หลายสายในพื้นที่แคบ
รหัสสินค้า |
---|
KDL2-10 |
KDL16-2 |
KDL16-4 |
KDL24-3 |
KDL24-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | บุชชิ่ง สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,079.21 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | Φ5~16 | -20 – 100 | ⌀ 3 ถึง ⌀16 | สำหรับรูขนาดเล็ก × 10 | ||
฿ 1,165.28 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | Φ16~18 | -20 – 80 | ⌀ 16 ถึง ⌀ 22 | สำหรับรูขนาดใหญ่ × 2 | ||
฿ 1,288.63 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | Φ5~16 | -20 – 80 | ⌀ 3 ถึง ⌀16 | สำหรับรูขนาดเล็ก × 4 | ||
฿ 1,168.46 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø16 to 18 (Large Bore), 5 to 16 (Small Bore) | -20 – 80 | ⌀ 16 ถึง ⌀22 (รูขนาดใหญ่), ⌀ 3 ถึง ⌀16 (รูขนาดเล็ก) | สำหรับรูขนาดใหญ่ × 2, สำหรับรูขนาดเล็ก × 1 | ||
฿ 1,531.05 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | Φ5~16 | -20 – 100 | ⌀ 3 ถึง ⌀16 | สำหรับรูขนาดเล็ก × 5 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | หลายประเภท (แบบเหลี่ยม) | วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | รวมปะเก็นที่ทำจากยางไนลอน 66 เสริมไฟเบอร์กลาส 25% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง