• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Duracon spacer (round) AR (pack product)【2 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AR-555-2P

Part Number
AR-555-2P
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSRepresentative Standard Number Contained In A Packet
(Piece)

2 Pieces Per Package

Same day 10UL2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Duracon (POM) Color Translucent White Length(mm) 55
Diameter(mm) 10 Shape Both female screws Screw Diameter M5

Please check the type/dimensions/specifications of the part AR-555-2P in the Duracon spacer (round) AR (pack product) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR-555-2P ในชุด Duracon spacer (round) AR (pack product)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)