(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตะกั่วบัดกรีเชื่อถือได้สูงพร้อมการใช้งานที่เป็นเลิศ
[คุณสมบัติ]
·วาง ตะกั่วบัดกรี
· [Eco ตะกั่วบัดกรี paste]
· "Eco solder" เป็นตะกั่วบัดกรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อเทียบกับการบัดกรีแบบดั้งเดิมจะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นความต้านทานความร้อน (เนื่องจากจุดหลอมเหลวสูง) ความคงตัวของอุปทานความสามารถในการเปียก เกี่ยวข้องกับการบัดกรีไร้สารตะกั่ว
· [ซีรีย์ S70G]
· รักษาเสถียรภาพความหนืดของซีรีส์ GRN360 โดยการเก็บรักษาและการบีบ ขณะเดียวกันก็ให้ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในแง่ของการทนความร้อนและการกระจายของฟลักซ์ มีการปรับปรุงในทุกด้าน ตั้งแต่การติดตั้งผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิต
·ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันฟิวชั่น BGA ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งแก้ไขได้ยาก
· มีชนิดที่สามารถปรับปรุงความทนต่อความร้อนของสารออกฤทธิ์และรักษาอุณหภูมิให้เลือกอีกด้วย
· [ซีรีย์ 374FS]
·พัฒนาสำหรับการรวมพื้นที่ พื้นผิว ขนาดใหญ่เช่นระหว่างการติดตั้ง โมดูล ตัวนำ แสดงคุณสมบัติการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมด้วยน้ำยาทำความสะอาดหลากหลายประเภท แบบหล่อ ฯลฯ
· [ซีรี่ส์ TVA]
· Solder paste ที่ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในการใช้งาน 3D เช่น POP
· [ซีรีย์ DSR]
· ปลอดสารตะกั่ว บัดกรี ไร้ ตะกั่วบัดกรี สำหรับการจ่าย รวมคุณสมบัติต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย
·เช่นเดียวกับ การทำความร้อน กระบวนการ Reflow ทั่วไปก็ยังสนับสนุนวิธีการ การทำความร้อน อื่น ๆ เช่น การทำความร้อน อย่างรวดเร็ว (เลเซอร์, อากาศร้อน ฯลฯ )
· [ซีรี่ส์ 345F]
·สารละลาย มีความต้านทานความร้อนและ ความหนืด ขณะเดียวกันก็ยับยั้งการก่อตัวของลูก ตะกั่วบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
RMA02-P3-M705-0.3 |
RMA02-P3-M705-0.4 |
RMA02-P3-M705-0.5 |
RMA02-P3-M705-0.6 |
RMA02-P3-M705-0.8 |
RMA02-P3-M705-0.65 |
RMA02-P3-M705-1.2 |
RMA02-P3-M705-1.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,313.33 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | 1 ม้วน (250 กรัม) | ||
฿ 2,020.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 1 ม้วน (250 กรัม) | ||
฿ 3,156.67 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 1 ม้วน (500 กรัม) | ||
฿ 2,921.67 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | 1 ม้วน (500 กรัม) | ||
฿ 4,900.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 1 ม้วน (1 กก.) | ||
฿ 2,921.67 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.65 | 1 ม้วน (500 กรัม) | ||
฿ 4,540.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.2 | 1 ม้วน (1 กก.) | ||
฿ 4,428.33 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 1 ม้วน (1 กก.) |
กำลังโหลด …
แบบหล่อ จัดหา | รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง