1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขั้วต่อหางปลาชนิดง่ามหุ้มฉนวน (ประเภท BT)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

ขั้วต่อหางปลาชนิดง่ามหุ้มฉนวน (ประเภท BT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อหางปลาปลายเปิด หุ้มฉนวน
[คุณสมบัติ]
· มีฉนวนเสียบและยึดไว้ในส่วนทรงกระบอกของขั้วต่อหางปลาชนิดเปลือยรูปตัว Y และใช้สำหรับเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ที่ต้องการฉนวน
· รุ่น BT มีช่องเปิดกว้างสำหรับสายไฟที่หุ้มฉนวน แม้แต่สายเคเบิลที่มีสารเคลือบหนาก็สามารถเสียบได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
BT1.25-YAS3(アカ)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 270.19

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง ประเภท Y เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) 4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 5.6 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 20 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 22 ถึง 16
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีแดง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 75
รูปทรง ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ประเภท BT มิติ (d2)(มิลลิเมตร) 3.4 มิติ (B)(มิลลิเมตร) 5.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT1.25-YAS3(アカ) ในชุด ขั้วต่อหางปลาชนิดง่ามหุ้มฉนวน (ประเภท BT)